Schmalz

Manual handling • Cleanroom

Schmalz Videocast - Podciśnieniowe urządzenia do podnoszenia rur JumboSprint Hygienic #28

Odkryj JumboSprint Hygienic, idealne rozwiązanie dla obsługi podciśnieniowej w pomieszczeniach czystych i obszarach higienicznych! Niezależnie od tego, czy chodzi o produkcję farmaceutyków, przetwórstwo spożywcze czy inne branże o wysokich wymogach w zakresie czystości - ten podnośnik podciśnieniowy umożliwia ergonomiczne i bezpieczne podnoszenie i przenoszenie przedmiotów obrabiany o wadze do 50 kg. Od artykułów spożywczych i worków po baryłki i kubełki - ten podnośnik podciśnieniowy jest niezwykle wszechstronny. Obejrzyj ten film, aby dowiedzieć się, w jaki sposób JumboSprint Hygienic zwiększa produktywność poprzez skrócenie czasu obsługi i załadunku. Dzięki demontażowi bez użycia narzędzi, wężowi ochronnemu z możliwością wycierania i odporności na środki czyszczące, czyszczenie jest szybkie i łatwe. Jego projektowa konstrukcja o niskiej szczelinie minimalizuje możliwości gromadzenia się proszku i zarazków, a zintegrowane elementy filtrujące zapobiegają zanieczyszczeniu środowiska i chronią pracowników.

Pokaż więcej
Zapytanie o produkt

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.

WSZYSTKO DOSTĘPNE: Oszczędność czasu dzięki maksymalnej globalnej dostępności
Dostępne na całym świecie. Niezawodność przez długi czas: Potrzebujesz rozwiązań, a nie czasu oczekiwania.

WSZYSTKO USTAWIONE: Prostota konstrukcji systemu
Łatwość łączenia. Części składowe są idealnie dopasowane i zapewniają pełną kompatybilność.

WSZYSTKO JASNE: Maksymalna sprawność kosztowa
Pełna funkcjonalność. Atrakcyjna cena: Idealny do standardowych aplikacji o jasno określonych wymogach.

Więcej doświadczeń na temat preferowanej gamy produktów Schmalz Select