Schmalz

Manual handling • Cleanroom

Schmalz Videocast - Tyhjiöputken nostimet JumboSprint Hygienic #28

Tutustu JumboSprint Hygieniciin, ihanteelliseen tyhjiökäsittelyratkaisuun puhdastiloihin ja hygieenisiin tiloihin! Olipa kyse sitten lääketuotannosta, elintarviketeollisuudesta tai muista teollisuudenaloista, joilla on korkeat puhtausvaatimukset - tämä putkenostin mahdollistaa jopa 50 kg painavien työkappaleiden ergonomisen ja turvallisen nostamisen ja siirtämisen. Elintarvikkeista ja säkeistä tynnyreihin ja ämpäreihin - tämä putkenostin on erittäin monipuolinen. Katso tästä videosta, miten JumboSprint Hygienic lisää tuottavuutta lyhentämällä käsittely- ja lastausaikoja. Työkaluttoman purkamisen, pyyhittävän suojaletkun ja puhdistusaineiden kestävyyden ansiosta se tekee myös puhdistamisesta nopeaa ja helppoa. Sen matala halkeama- ja aukkomuotoilu minimoi jauheen ja pöpöjen kerääntymismahdollisuudet, kun taas integroidut suodatinelementit estävät ympäristön saastumista ja suojaavat työntekijöitä.

Näytä lisää
Tuotekysely

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin

Schmalz Select - Suositeltava tuotevalikoima alipainetegnologiaan

Kaikki saatavilla. Kaikki valmiina. Kaikki selvää.

Select-valikoiman avulla voit luottaa hyväksi todettuihin vakiotuotteisiin, jotka ovat välittömästi ja maailmanlaajuisesti saatavilla ja joita voidaan yhdistellä optimaalisesti. Ei enää pitkiä toimitusaikoja ja epävarmuutta tuotteiden valinnassa. Löydät juuri tarvitsemasi komponentit - nopeasti, mutkattomasti ja maailmanlaajuisesti saatavilla.

KAIKKI SAATAVILLA: Aikasäästöt maksimaalisen maailmanlaajuisen saatavuuden ansiosta
Saatavilla maailmanlaajuisesti. Luotettava pitkällä aikavälillä: Tarvitset ratkaisuja, et odotusaikoja.

KAIKKI VALMIINA: Järjestelmäsuunnittelun yksinkertaisuus
Yhdistä helposti. Komponentit on sovitettu täydellisesti yhteen ja ne ovat täysin yhteensopivia.

KAIKKI SELVÄÄ: Maksimaalinen hyötysuhde
Täysi toiminto. Houkutteleva hinta: Ihanteellinen vakiosovelluksiin, joissa on selkeät vaatimukset.

Lue lisää edullisesta Schmalz Select -tuotevalikoimasta