Schmalz

Aufhängungen flexibel FST-FLEX

Hub von 25 mm bis 75 mm

Direkt zu den Produkten

Wartungsfrei und langlebig dank hochwertiger Gleitlager und bearbeiteter Stößelstange; ermöglicht minimale Taktzeiten

Mit zwei Dämpfungsfedern optimiert für empfindliche Werkstücke

Stößel mit Zentrierfeder und Kugelkalotte optimiert für extrem unebene Werkstücklagen

Aufbau
  • Federstößel mit Stößelstange aus Edelstahl, Messing-Führungshülse mit integrierter Gleitbuchse und unterer (5) sowie oberer (1) Dämpfungsfeder
  • Pulverbeschichtetes Halteblech (2) zur Befestigung an einem Aluminiumprofil und als Aufnahme der automatischen Zentriereinheit bestehend aus der Zentrierfeder (3) und der Federsitzmutter (4). Die Zentrierfedervorspannung (3) kann mittels Arretierschraube in der Federsitzmutter (4) eingestellt werden
  • Gelenkige Aufnahme (6) als Option verfügbar
  • Pulverbeschichtete Flanschplatte (7) zur Anbindung an einen Flächengreifer. Die Flanschplatte kann individuell an das Flächengreifsystem angepasst werden
Technische Daten
  • Saugeranbindung: G1/2"
  • Hub: 25 bis 75 mm
  • Verklemmsicher durch sphärische Lagerung
Branchen
  • •Universal
Dokumentation

In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

DokumenteSprache
Deutsch

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

DokumenteSprache
Englisch

Ergebnisse filtern

Federweg Z
Produktfamilie
Branchenzuordnung

1 - 10 von 12 Ergebnissen

FST-FLEX 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

Art-Nr.: 10.01.10.05168

Federstößel mit beidseitiger Dämpfung und Höhenausgleich, Heavy-Duty

Branchen: Universal

Federweg Z50 (mm)
Bauform BefestigungselementeHeavy Duty 2 Federstößel
Verwendung KonstruktionMontageprofil
Baugröße90x90
FST-FLEX 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

Art-Nr.: 10.01.10.05687

Federstößel mit beidseitiger Dämpfung und Höhenausgleich, Heavy-Duty

Branchen: Universal

Federweg Z50 (mm)
Bauform BefestigungselementeHeavy Duty 1 Federstößel
Verwendung KonstruktionMontageprofil
Baugröße90x90
FST-FLEX 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

Art-Nr.: 10.01.10.05695

Federstößel mit beidseitiger Dämpfung und Höhenausgleich, Heavy-Duty

Branchen: Universal

Federweg Z25 (mm)
Bauform BefestigungselementeHeavy Duty 2 Federstößel
Verwendung KonstruktionMontageprofil
Baugröße90x90
FST-FLEX 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

Art-Nr.: 10.01.10.05696

Federstößel mit beidseitiger Dämpfung und Höhenausgleich, Heavy-Duty

Branchen: Universal

Federweg Z75 (mm)
Bauform BefestigungselementeHeavy Duty 2 Federstößel
Verwendung KonstruktionMontageprofil
Baugröße90x90
FST-FLEX 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

Art-Nr.: 10.01.10.05697

Federstößel mit beidseitiger Dämpfung und Höhenausgleich, Heavy-Duty

Branchen: Universal

Federweg Z25 (mm)
Bauform BefestigungselementeHeavy Duty 1 Federstößel
Verwendung KonstruktionMontageprofil
Baugröße90x90
FST-FLEX 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

Art-Nr.: 10.01.10.05698

Federstößel mit beidseitiger Dämpfung und Höhenausgleich, Heavy-Duty

Branchen: Universal

Federweg Z75 (mm)
Bauform BefestigungselementeHeavy Duty 1 Federstößel
Verwendung KonstruktionMontageprofil
Baugröße90x90
FST-FLEX 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

Art-Nr.: 10.01.10.07015

Federstößel mit beidseitiger Dämpfung und Höhenausgleich, Heavy-Duty

Branchen: Universal

Federweg Z25 (mm)
Bauform BefestigungselementeHeavy Duty 1 Federstößel
Verwendung KonstruktionMontageprofil
Baugröße40/80x40
FST-FLEX 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

Art-Nr.: 10.01.10.07016

Federstößel mit beidseitiger Dämpfung und Höhenausgleich, Heavy-Duty

Branchen: Universal

Federweg Z50 (mm)
Bauform BefestigungselementeHeavy Duty 1 Federstößel
Verwendung KonstruktionMontageprofil
Baugröße40/80x40
FST-FLEX 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

Art-Nr.: 10.01.10.07017

Federstößel mit beidseitiger Dämpfung und Höhenausgleich, Heavy-Duty

Branchen: Universal

Federweg Z75 (mm)
Bauform BefestigungselementeHeavy Duty 1 Federstößel
Verwendung KonstruktionMontageprofil
Baugröße40/80x40
FST-FLEX 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

Art-Nr.: 10.01.10.07018

Federstößel mit beidseitiger Dämpfung und Höhenausgleich, Heavy-Duty

Branchen: Universal

Federweg Z25 (mm)
Bauform BefestigungselementeHeavy Duty 2 Federstößel
Verwendung KonstruktionMontageprofil
Baugröße40/80x40

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb

Schmalz Select – Vorzugsprogramm für Vakuumtechnik

Alles da. Alles passt. Alles klar.

Mit dem Select Portfolio setzen Sie auf bewährte Standardprodukte, die sofort und weltweit verfügbar sind und sich optimal kombinieren lassen. Schluss mit langen Lieferzeiten und Unsicherheit bei der Produktauswahl. Finden Sie genau die Komponenten, die Sie brauchen – schnell, unkompliziert, weltweit verfügbar.