Schmalz

유연한 서스펜션 FST-FLEX

25mm에서 75mm까지의 스트로크

제품으로 바로 이동

고품질 플레인 베어링과 가공 된 푸시로드 덕분에 유지 보수가 필요없고 내구성이 뛰어납니다. 최소한의 사이클 시간을 가능하게합니다

민감한 공작물에 최적화 된 두 개의 댐핑 스프링

매우 고르지 않은 공작물 위치에 최적화 된 센터링 스프링 및 구형 캡이있는 램

디자인
  • 스테인리스 스틸로 만든 푸시로드가있는 스프링 플런저, 통합 슬라이딩 부시가있는 황동 가이드 슬리브 및 하부 (5) 및 상부 (1) 댐핑 스프링
  • 알루미늄 프로파일에 부착하고 센터링 스프링 (3)과 스프링 시트 너트 (4)로 구성된 자동 센터링 장치를 수용하기위한 파우더 코팅 고정 플레이트 (2). 센터링 스프링 예압 (3)은 스프링 시트 너트 (4)의 잠금 나사를 사용하여 조정할 수 있습니다.
  • 옵션으로 사용 가능한 굴절 식 마운트 (6)
  • 대 면적 그리퍼에 연결하기위한 분말 코팅 플랜지 플레이트 (7). 플랜지 플레이트는 영역 그 리핑 시스템에 개별적으로 조정할 수 있습니다.
기술 데이터
  • 흡입 컵 연결 : G1 / 2 "
  • 스트로크 : 25 ~ 75mm
  • 구면 베어링으로 ​​인한 방해 방지
산업
  • •일반
관련 문서

이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류언어
한국인

이 문서는 영어로도 제공됩니다.

서류언어
영어

필터 결과

Spring stroke Z
Product family
산업 분야

결과 12 중 1 - 10개

FST-FLEX 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

부품 번호.: 10.01.10.05168

Spring plunger with both-way damping and height compensation, heavy-duty

산업: 일반

Spring stroke Z50 (mm)
Shape mounting elementsHeavy duty 2 spring plunger
Utilization designMounting section
Size90x90
FST-FLEX 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

부품 번호.: 10.01.10.05687

Spring plunger with both-way damping and height compensation, heavy-duty

산업: 일반

Spring stroke Z50 (mm)
Shape mounting elementsHeavy duty 1 spring plunger
Utilization designMounting section
Size90x90
FST-FLEX 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

부품 번호.: 10.01.10.05695

Spring plunger with both-way damping and height compensation, heavy-duty

산업: 일반

Spring stroke Z25 (mm)
Shape mounting elementsHeavy duty 2 spring plunger
Utilization designMounting section
Size90x90
FST-FLEX 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

부품 번호.: 10.01.10.05696

Spring plunger with both-way damping and height compensation, heavy-duty

산업: 일반

Spring stroke Z75 (mm)
Shape mounting elementsHeavy duty 2 spring plunger
Utilization designMounting section
Size90x90
FST-FLEX 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

부품 번호.: 10.01.10.05697

Spring plunger with both-way damping and height compensation, heavy-duty

산업: 일반

Spring stroke Z25 (mm)
Shape mounting elementsHeavy duty 1 spring plunger
Utilization designMounting section
Size90x90
FST-FLEX 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

부품 번호.: 10.01.10.05698

Spring plunger with both-way damping and height compensation, heavy-duty

산업: 일반

Spring stroke Z75 (mm)
Shape mounting elementsHeavy duty 1 spring plunger
Utilization designMounting section
Size90x90
FST-FLEX 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

부품 번호.: 10.01.10.07015

Spring plunger with both-way damping and height compensation, heavy-duty

산업: 일반

Spring stroke Z25 (mm)
Shape mounting elementsHeavy duty 1 spring plunger
Utilization designMounting section
Size40/80x40
FST-FLEX 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

부품 번호.: 10.01.10.07016

Spring plunger with both-way damping and height compensation, heavy-duty

산업: 일반

Spring stroke Z50 (mm)
Shape mounting elementsHeavy duty 1 spring plunger
Utilization designMounting section
Size40/80x40
FST-FLEX 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

부품 번호.: 10.01.10.07017

Spring plunger with both-way damping and height compensation, heavy-duty

산업: 일반

Spring stroke Z75 (mm)
Shape mounting elementsHeavy duty 1 spring plunger
Utilization designMounting section
Size40/80x40
FST-FLEX 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

부품 번호.: 10.01.10.07018

Spring plunger with both-way damping and height compensation, heavy-duty

산업: 일반

Spring stroke Z25 (mm)
Shape mounting elementsHeavy duty 2 spring plunger
Utilization designMounting section
Size40/80x40

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.