Schmalz

Suspensions souples FST-FLEX

Course de 25 mm à 75 mm

Accéder directement aux produits

Sans entretien et durable grâce à des paliers lisses de haute qualité et une tige de poussée usinée ; permet des temps de cycle minimaux

Avec deux ressorts d'amortissement optimisés pour les pièces sensibles

Piston avec ressort de centrage et calotte sphérique optimisé pour les positions extrêmement irrégulières de la pièce

Composition
  • Tige à ressorts avec tige poussoir en inox, manchon de guidage en laiton avec douille de guidage intégrée et ressorts amortisseurs inférieur (5) et supérieur (1)
  • Tôle de maintien (2) pour la fixation à un profilé en aluminium et tel qu'un support d'un système consiste de ressort de centrage et de de son écrou de maintien de ressort (4). La précontrainte du ressort de centrage (3) peut être réglée au moyen d'une vis de blocage dans l'écrou de maintien ressort (4)
  • Rotule articulée (6) disponible en option
  • Plaque de fixation thermolaquée (7) pour la fixation à un préhenseur de surface. La plaque de fixation peut être adaptée individuellement à nos systèmes de préhension de surface
Données techniques
  • Raccord : G1/2"
  • Course : 25 à 75 mm
  • Bloc fiable par palier sphérique
Secteurs
  • •Usage général
Documentation

La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

DocumentsLangue
Français

La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

DocumentsLangue
Anglais

Filtrer les résultats

Allongement du ressort Z
Famille de produits
Secteurs

1 - 10 de 12 résultats

FST-FLEX 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

Réf. article: 10.01.10.05168

Tige élastique avec amortissement des deux côtés et compensation de hauteur, Heavy-Duty

Secteurs : Usage général

Allongement du ressort Z50 (mm)
Forme de l'éléments de fixationUsage intensif de deux tige à ressorts
Construction de l'utilisationProfilé de montage
Taille90x90
FST-FLEX 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

Réf. article: 10.01.10.05687

Tige élastique avec amortissement des deux côtés et compensation de hauteur, Heavy-Duty

Secteurs : Usage général

Allongement du ressort Z50 (mm)
Forme de l'éléments de fixationUsage intensif d'une tige à ressort
Construction de l'utilisationProfilé de montage
Taille90x90
FST-FLEX 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

Réf. article: 10.01.10.05695

Tige élastique avec amortissement des deux côtés et compensation de hauteur, Heavy-Duty

Secteurs : Usage général

Allongement du ressort Z25 (mm)
Forme de l'éléments de fixationUsage intensif de deux tige à ressorts
Construction de l'utilisationProfilé de montage
Taille90x90
FST-FLEX 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

Réf. article: 10.01.10.05696

Tige élastique avec amortissement des deux côtés et compensation de hauteur, Heavy-Duty

Secteurs : Usage général

Allongement du ressort Z75 (mm)
Forme de l'éléments de fixationUsage intensif de deux tige à ressorts
Construction de l'utilisationProfilé de montage
Taille90x90
FST-FLEX 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

Réf. article: 10.01.10.05697

Tige élastique avec amortissement des deux côtés et compensation de hauteur, Heavy-Duty

Secteurs : Usage général

Allongement du ressort Z25 (mm)
Forme de l'éléments de fixationUsage intensif d'une tige à ressort
Construction de l'utilisationProfilé de montage
Taille90x90
FST-FLEX 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

Réf. article: 10.01.10.05698

Tige élastique avec amortissement des deux côtés et compensation de hauteur, Heavy-Duty

Secteurs : Usage général

Allongement du ressort Z75 (mm)
Forme de l'éléments de fixationUsage intensif d'une tige à ressort
Construction de l'utilisationProfilé de montage
Taille90x90
FST-FLEX 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

Réf. article: 10.01.10.07015

Tige élastique avec amortissement des deux côtés et compensation de hauteur, Heavy-Duty

Secteurs : Usage général

Allongement du ressort Z25 (mm)
Forme de l'éléments de fixationUsage intensif d'une tige à ressort
Construction de l'utilisationProfilé de montage
Taille40/80x40
FST-FLEX 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

Réf. article: 10.01.10.07016

Tige élastique avec amortissement des deux côtés et compensation de hauteur, Heavy-Duty

Secteurs : Usage général

Allongement du ressort Z50 (mm)
Forme de l'éléments de fixationUsage intensif d'une tige à ressort
Construction de l'utilisationProfilé de montage
Taille40/80x40
FST-FLEX 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

Réf. article: 10.01.10.07017

Tige élastique avec amortissement des deux côtés et compensation de hauteur, Heavy-Duty

Secteurs : Usage général

Allongement du ressort Z75 (mm)
Forme de l'éléments de fixationUsage intensif d'une tige à ressort
Construction de l'utilisationProfilé de montage
Taille40/80x40
FST-FLEX 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

Réf. article: 10.01.10.07018

Tige élastique avec amortissement des deux côtés et compensation de hauteur, Heavy-Duty

Secteurs : Usage général

Allongement du ressort Z25 (mm)
Forme de l'éléments de fixationUsage intensif de deux tige à ressorts
Construction de l'utilisationProfilé de montage
Taille40/80x40

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier