Schmalz

Süspansiyon Esnek FST-FLEX

25 mm'den 75 mm'ye kadar strok

Doğrudan ürünlere gidin

Yüksek kaliteli kaymalı yataklar ve işlenmiş itme çubuğu sayesinde bakım gerektirmez ve dayanıklıdır; minimum döngü süreleri sağlar

Hassas iş parçaları için optimize edilmiş iki sönümleme yayı ile

Son derece düzensiz iş parçası konumları için optimize edilmiş merkezleme yaylı ve küresel kalotlu piston

Tasarım
  • Paslanmaz çelik piston çubuklu yaylı piston, hem alt (5) hem de üst (1) sönümleme yaylı entegre kayar manşonlu pirinç kılavuz manşon
  • Alüminyum bir bölüme bağlantı olarak ve merkezleme yayı (3) ve yay yuvası somunundan (4) oluşan otomatik merkezleme ünitesini tutmak için toz boya kaplı plaka (2); merkezleme yayı ön gerilimi (3) yay yuvası somunundaki (4) kilitleme vidaları kullanılarak ayarlanabilir.
  • Eklemli montaj (6) opsiyonel olarak mevcuttur
  • Bir alan tutucuya bağlantı için toz boya kaplı bağlantı plakası (7); bağlantı plakası bireysel alan tutma sistemlerine uyarlanabilir
Teknik veri
  • Bağlantı: G1/2";Suspension Rigid FST-STARR"
  • Strok: 25 ile 75 mm
  • Küresel montaj sayesinde sıkışma emniyeti
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
12 sonuçtan 1 - 10'si

FST-FLEX 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

Parça no.: 10.01.10.05168

Çift yönlü sönümleme ve yükseklik dengelemeli yaylı piston, heavy-duty

Endüstriler: Genel

Yay stroku Z50 (mm)
Şekil montaj elemanlarıAğır Hizmet Tipi 2 yaylı piston
İnşaat kullanımıMontaj bölümü
Boyut90x90
FST-FLEX 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

Parça no.: 10.01.10.05687

Çift yönlü sönümleme ve yükseklik dengelemeli yaylı piston, heavy-duty

Endüstriler: Genel

Yay stroku Z50 (mm)
Şekil montaj elemanlarıAğır Hizmet Tipi 1 yaylı piston
İnşaat kullanımıMontaj bölümü
Boyut90x90
FST-FLEX 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

Parça no.: 10.01.10.05695

Çift yönlü sönümleme ve yükseklik dengelemeli yaylı piston, heavy-duty

Endüstriler: Genel

Yay stroku Z25 (mm)
Şekil montaj elemanlarıAğır Hizmet Tipi 2 yaylı piston
İnşaat kullanımıMontaj bölümü
Boyut90x90
FST-FLEX 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

Parça no.: 10.01.10.05696

Çift yönlü sönümleme ve yükseklik dengelemeli yaylı piston, heavy-duty

Endüstriler: Genel

Yay stroku Z75 (mm)
Şekil montaj elemanlarıAğır Hizmet Tipi 2 yaylı piston
İnşaat kullanımıMontaj bölümü
Boyut90x90
FST-FLEX 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

Parça no.: 10.01.10.05697

Çift yönlü sönümleme ve yükseklik dengelemeli yaylı piston, heavy-duty

Endüstriler: Genel

Yay stroku Z25 (mm)
Şekil montaj elemanlarıAğır Hizmet Tipi 1 yaylı piston
İnşaat kullanımıMontaj bölümü
Boyut90x90
FST-FLEX 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

Parça no.: 10.01.10.05698

Çift yönlü sönümleme ve yükseklik dengelemeli yaylı piston, heavy-duty

Endüstriler: Genel

Yay stroku Z75 (mm)
Şekil montaj elemanlarıAğır Hizmet Tipi 1 yaylı piston
İnşaat kullanımıMontaj bölümü
Boyut90x90
FST-FLEX 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

Parça no.: 10.01.10.07015

Çift yönlü sönümleme ve yükseklik dengelemeli yaylı piston, heavy-duty

Endüstriler: Genel

Yay stroku Z25 (mm)
Şekil montaj elemanlarıAğır Hizmet Tipi 1 yaylı piston
İnşaat kullanımıMontaj bölümü
Boyut40/80x40
FST-FLEX 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

Parça no.: 10.01.10.07016

Çift yönlü sönümleme ve yükseklik dengelemeli yaylı piston, heavy-duty

Endüstriler: Genel

Yay stroku Z50 (mm)
Şekil montaj elemanlarıAğır Hizmet Tipi 1 yaylı piston
İnşaat kullanımıMontaj bölümü
Boyut40/80x40
FST-FLEX 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

Parça no.: 10.01.10.07017

Çift yönlü sönümleme ve yükseklik dengelemeli yaylı piston, heavy-duty

Endüstriler: Genel

Yay stroku Z75 (mm)
Şekil montaj elemanlarıAğır Hizmet Tipi 1 yaylı piston
İnşaat kullanımıMontaj bölümü
Boyut40/80x40
FST-FLEX 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

Parça no.: 10.01.10.07018

Çift yönlü sönümleme ve yükseklik dengelemeli yaylı piston, heavy-duty

Endüstriler: Genel

Yay stroku Z25 (mm)
Şekil montaj elemanlarıAğır Hizmet Tipi 2 yaylı piston
İnşaat kullanımıMontaj bölümü
Boyut40/80x40

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git

Schmalz Select - Vakum Teknolojisi için Tercih Edilen Ürün Yelpazesi

Hepsi mevcut. Hepsi hazır. Hepsi temiz.

Select portföyü ile, hemen ve tüm dünyada mevcut olan ve optimum şekilde birleştirilebilen kanıtlanmış standart ürünlere güvenebilirsiniz. Artık uzun teslimat süreleri ve ürün seçerken belirsizlik yok. Tam olarak ihtiyacınız olan bileşenleri bulun - hızlı, karmaşık olmayan ve dünya çapında mevcut.