Schmalz

Elastyczne zawieszenia FST-FLEX

Skok od 25 mm do 75 mm

Przejdź bezpośrednio do produktów

Bezobsługowe i trwałe dzięki wysokiej jakości łożyskom ślizgowym i obrabianemu maszynowo popychaczowi; umożliwia uzyskanie minimalnych czasów cyklu

Z dwiema sprężynami tłumiącymi zoptymalizowanymi dla delikatnych detali

Tłok ze sprężyną centrującą i kaletą kulkową zoptymalizowane dla bardzo nierównych pozycji detalu

Projekt
  • Trzpień sprężynowy z tłokiem ze stali nierdzewnej, tuleją prowadzącą z mosiądzu ze zintegrowaną tuleją ślizgową oraz dolną (5) i górną (1) sprężyną tłumiącą
  • Lakierowana proszkowo płyta mocująca (2) do zamocowania na profilu aluminiowym oraz jako gniazdo dla automatycznej jednostki centrującej składającej się ze sprężyny centrującej (3) i nakrętki gniazda sprężyny (4). Napięcie wstępne sprężyny centrującej (3) można regulować za pomocą śruby blokującej w nakrętce gniazda sprężyny (4)
  • Uchwyt przegubowy (6) dostępny jako opcja
  • Malowana proszkowo płyta kołnierzowa (7) do podłączenia do chwytaka próżniowego. Płyta kołnierzowa może być indywidualnie dopasowana do systemu chwytaków podciśnieniowych
Dane techniczne
  • Przyłącze ssawki: G1/2
  • Skok: 25 do 75 mm
  • Nie zakleszcza się z powodu łożyska kulistego
Branże
  • •Uniwersalne
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
Spring stroke Z
Product family
Industry sector

1 - 10 z 12 wyników

FST-FLEX 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

Część nr.: 10.01.10.05168

+Schorsing, flexibel FST-FLEX 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG Aufhängung flex 50 Hub doppel

Branże: Uniwersalne

Spring stroke Z50 (mm)
Shape mounting elementsHeavy duty 2 spring plunger
Utilization designMounting section
Size90x90
FST-FLEX 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

Część nr.: 10.01.10.05687

Zawieszenie z kompensatorami wysokości

Branże: Uniwersalne

Spring stroke Z50 (mm)
Shape mounting elementsHeavy duty 1 spring plunger
Utilization designMounting section
Size90x90
FST-FLEX 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

Część nr.: 10.01.10.05695

+Schorsing, flexibel FST-FLEX 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG Aufhängung flex 25 Hub doppel

Branże: Uniwersalne

Spring stroke Z25 (mm)
Shape mounting elementsHeavy duty 2 spring plunger
Utilization designMounting section
Size90x90
FST-FLEX 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

Część nr.: 10.01.10.05696

+Schorsing, flexibel FST-FLEX 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG Aufhängung flex 75 Hub doppel

Branże: Uniwersalne

Spring stroke Z75 (mm)
Shape mounting elementsHeavy duty 2 spring plunger
Utilization designMounting section
Size90x90
FST-FLEX 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

Część nr.: 10.01.10.05697

+Schorsing, flexibel FST-FLEX 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG Aufhängung flex 25 Hub einzel

Branże: Uniwersalne

Spring stroke Z25 (mm)
Shape mounting elementsHeavy duty 1 spring plunger
Utilization designMounting section
Size90x90
FST-FLEX 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

Część nr.: 10.01.10.05698

+Schorsing, flexibel FST-FLEX 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG Aufhängung flex 75 Hub einzel

Branże: Uniwersalne

Spring stroke Z75 (mm)
Shape mounting elementsHeavy duty 1 spring plunger
Utilization designMounting section
Size90x90
FST-FLEX 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

Część nr.: 10.01.10.07015

Spring plunger with both-way damping and height compensation, heavy-duty

Branże: Uniwersalne

Spring stroke Z25 (mm)
Shape mounting elementsHeavy duty 1 spring plunger
Utilization designMounting section
Size40/80x40
FST-FLEX 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

Część nr.: 10.01.10.07016

Spring plunger with both-way damping and height compensation, heavy-duty

Branże: Uniwersalne

Spring stroke Z50 (mm)
Shape mounting elementsHeavy duty 1 spring plunger
Utilization designMounting section
Size40/80x40
FST-FLEX 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

Część nr.: 10.01.10.07017

Spring plunger with both-way damping and height compensation, heavy-duty

Branże: Uniwersalne

Spring stroke Z75 (mm)
Shape mounting elementsHeavy duty 1 spring plunger
Utilization designMounting section
Size40/80x40
FST-FLEX 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

Część nr.: 10.01.10.07018

Spring plunger with both-way damping and height compensation, heavy-duty

Branże: Uniwersalne

Spring stroke Z25 (mm)
Shape mounting elementsHeavy duty 2 spring plunger
Utilization designMounting section
Size40/80x40

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.