- AUSLAUFPRODUKT
FLSA 50 SI-MD-55
Art-Nr.: 10.01.06.03991
Flachsauger (rund)
| Baugröße | 50 |
| Saugerwerkstoff | Silikon SI metalldetektierbar |
| Materialhärte [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Innendurchmesser d | 30 (mm) |
| Einsatztemperatur | °C |
Konstruktionsdaten
Konstruktionsdaten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Dk | 51 mm |
| Ds | 50,3 mm |
| d2 | 30 mm |
| H | 22 mm |
Technische Daten
Technische Daten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Baugröße | 50 |
| Saugerwerkstoff | Silikon SI metalldetektierbar |
| Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
CAD Daten
CAD Daten
CAD-Modell zum Download
Nach dem Klick auf den Download-Button können Sie das CAD-Modell in verschiedenen Dateiformaten herunterladen. Falls die Vorschau auf dieser Seite nicht korrekt angezeigt wird, klicken Sie bitte auf den "Neu laden"-Button.
Dokumentation
Dokumentation