Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

  • POZYCJA DO WYCOFANIA

FLSA 50 SI-MD-55

Część nr.: 10.01.06.03991

Flat suction cup (round)

Size50
Suction cup materialSilicone SI metal detectable
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Internal diameter d30 (mm)
Operating temperature °C
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
Dk 51  mm
Ds 50,3  mm
d2 30  mm
H 22  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Size 50
Suction cup material Silicone SI metal detectable
Material hardness [Shore A] 55  Shore A
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka