- ARTICOLO SULL'ELIMINAZIONE GRADUALE
FLSA 50 SI-MD-55
Numero articolo: 10.01.06.03991
Aspiratore piatto (tondo)
| Misura | 50 |
| Materiale della ventosa | Silicone SI rilevabile in metallo |
| Durezza del materiale [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Diametro interno d | 30 (mm) |
| Temperatura d'intervento | °C |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Dk | 51 mm |
| Ds | 50,3 mm |
| d2 | 30 mm |
| H | 22 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Misura | 50 |
| Materiale della ventosa | Silicone SI rilevabile in metallo |
| Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione