- POLOŽKA VYŘAZENÍ
FLSA 50 SI-MD-55
Číslo dílu.: 10.01.06.03991
Flat suction cup (round)
| Size | 50 |
| Suction cup material | Silicone SI metal detectable |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Internal diameter d | 30 (mm) |
| Operating temperature | °C |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Dk | 51 mm |
| Ds | 50,3 mm |
| d2 | 30 mm |
| H | 22 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Size | 50 |
| Suction cup material | Silicone SI metal detectable |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace