- FAZ AŞIMI KALEMI
FLSA 50 SI-MD-55
Parça no.: 10.01.06.03991
Düz vantuz (yuvarlak)
| Boyut | 50 |
| Vantuz malzemesi | Silikon SI metal algılanabilir |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 (Shore A) |
| İç çap d | 30 (mm) |
| Çalışma sıcaklığı | °C |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Dk | 51 mm |
| Ds | 50,3 mm |
| d2 | 30 mm |
| H | 22 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Boyut | 50 |
| Vantuz malzemesi | Silikon SI metal algılanabilir |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 Shore A |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon