Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

  • VAIHEITTAIN POISTETTAVA ERÄ

FLSA 50 SI-MD-55

Osanro: 10.01.06.03991

Flat suction cup (round)

Size50
Suction cup materialSilicone SI metal detectable
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Internal diameter d30 (mm)
Operating temperature °C
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
Dk 51  mm
Ds 50,3  mm
d2 30  mm
H 22  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Size 50
Suction cup material Silicone SI metal detectable
Material hardness [Shore A] 55  Shore A
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin