SGM-SV 40 G1/4-IG
Art-Nr.: 10.01.17.00229
Magnetgreifer (Sensorvorbereitung)
Branchen: Automobil | Metall
| Baugröße | 40 |
| Aufnahme | G1/4"-IG |
| Haltekraft max. mit Reibring | 100 (N) |
| Druckbereich (Betriebsdruck) [bar] | 3,5 ... 6,0 bar |
Konstruktionsdaten
Konstruktionsdaten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| B | 40,65 mm |
| D | 40 mm |
| d | 26 mm |
| G1 | G1/4"-IG |
| G2 | G1/8"-IG |
| G4 | M4-IG |
| H | 70,2 mm |
| LG1 | 11 mm |
| LG2 | 6 mm |
| LG4 | 7 mm |
| X1 | 46 mm |
Technische Daten
Technische Daten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Haltekraft max. mit Reibring | 100 N |
| Resthaltekraft | 0,3 N |
| Druckbereich (Betriebsdruck) [bar] | 3,5 ... 6,0 bar |
| Einbauposition | BEL |
| Steuerung Ventil | Bistabil |
| Einsatztemperatur | 5 ... 70 °C |
| Gewicht | 255 g |
Dokumentation
Dokumentation