Schmalz

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

SGM-SV 40 G1/4-IG

Onderdeelnr.: 10.01.17.00229

Magneetgrijper (voorbereid sensor)

Industriesegmenten: Automotive | Metaal

Size40
SocketG1/4"-IG
Holding force max. with friction ring100 (N)
Pressure range (operating pressure) [bar]3,5 ... 6,0 bar
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
B 40,65  mm
D 40  mm
d 26  mm
G1 G1/4"-F
G2 G1/8"-IG
G4 M4-F
H 70,2  mm
LG1 11  mm
LG2 6  mm
LG4 7  mm
X1 46  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Holding force max. with friction ring 100  N
Remaining holding force 0,3  N
Pressure range (operating pressure) [bar] 3,5 ... 6,0 bar
Installation position BEL
Control valve Bistable
Operating temperature 5 ... 70 °C
Weight 255  g
Documentatie

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen