Schmalz

Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

SGM-SV 40 G1/4-IG

N° de artículo: 10.01.17.00229

Garra magnética (preparado p sensor)

Industrias: Automóvil | Metal

Tamaño40
EnchufeG1/4"-HE
Fuerza de retención máx. con anillo de fricción100 (N)
Margen de presión (presión operativa) [bar]3,5 ... 6,0 bar
Datos de diseño
Design image
Atributo Valor
B 40,65  mm
D 40  mm
d 26  mm
G1 G1/4"-HE
G2 G1/8"-HE
G4 M4-HE
H 70,2  mm
LG1 11  mm
LG2 6  mm
LG4 7  mm
X1 46  mm
Datos técnicos
Atributo Valor
Fuerza de retención máx. con anillo de fricción 100  N
Fuerza de retención residual 0,3  N
Margen de presión (presión operativa) [bar] 3,5 ... 6,0 bar
Posición de instalación BEL
Válvula de mando Biestable
Temperatura de uso 5 ... 70 °C
Peso 255  g
Documentación

Accesorios

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta