Schmalz

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

SGM-SV 40 G1/4-IG

Numero articolo: 10.01.17.00229

Ventosa magnetica (prep p sensore)

Industrie: Automobilistico | Metallo

Misura40
Presa di correnteG1/4"-IG
Forza di presa max. con anello di attrito100 (N)
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]3,5 ... 6,0 bar
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
B 40.65  mm
D 40  mm
d 26  mm
G1 G1/4"-IG
G2 G1/8"-IG
G4 M4-IG
H 70.2  mm
LG1 11  mm
LG2 6  mm
LG4 7  mm
X1 46  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Forza di presa max. con anello di attrito 100  N
Forza di presa rimanente 0.3  N
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] 3,5 ... 6,0 bar
Posizione di installazione BEL
Valvola di controllo Bistabile
Temperatura d'intervento 5 ... 70 °C
Peso 255  g
Documentazione

Accessori

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello