Schmalz

Bitte versuchen Sie es später erneut oder kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner.

SET ROB-SET 31.5 FANUC

Art-Nr.: 10.01.17.00603

Kompletter Flansch zur Anbindung an Leichtbauroboter

Branchen: Automobil | Metall

Verwendung KonstruktionRoboter-Set
Dmk31.5 (mm)
fürFANUC
Gewicht132 (g)
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar] bar
Gewinde G1M6-IG
Einsatztemperatur °C
Konstruktionsdaten
Design image
Attribut Wert
D 75  mm
d 16  mm
D1 81  mm
d1 6  mm
d2 4,1  mm
d3 6,1  mm
Dmk 31,5  mm
D mk1 64  mm
D mk2 50  mm
G1 M6-IG
G2 M6-IG
G3 M4-IG
H 17  mm
H1 22  mm
W 45  °
Technische Daten
Attribut Wert
Winkel 22,5  °
CAD Daten

CAD-Modell zum Download

Nach dem Klick auf den Download-Button können Sie das CAD-Modell in verschiedenen Dateiformaten herunterladen. Falls die Vorschau auf dieser Seite nicht korrekt angezeigt wird, klicken Sie bitte auf den "Neu laden"-Button.

Dokumentation

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb