Schmalz

  • NEU

Flüssigkeitsabscheider NLS-A

Abscheideleistung: 60 l/h

Direkt zu den Produkten

Automatische Abscheidung und Langlebigkeit sorgen für unterbrechungsfreie Bearbeitung und maximieren die Gesamtanlageneffizienz (OEE)

Vakuum- und Füllstandsüberwachung gewährleisten eine hohe Prozesskontrolle und Transparenz

Schnelle Inbetriebnahme und einfache Bedienung dank integrierter Steuerung und informativen Statusleuchten

Kompakter Aufbau mit separater Pumpe spart Bauraum bei der Integration in die Gesamtmaschine

Angesaugtes Kühlmittel wird in die Maschine rückgeführt und kann wiederverwendet werden

Aufbau
  • Flüssigkeitsabscheider in Zwei-Kammer-Bauweise; obere Kammer (1) mit permanentem Vakuum zur Abscheidung im laufenden Betrieb
  • Untere Kammer (2) mit abgeschiedener Flüssigkeit und Schlauchanschluss (3) zur Rückführung der Flüssigkeit
  • Vakuum-Anschluss zum Spannsystem (4) inkl. Filter (5) zur Vermeidung von Schmutzeintrag
  • Digitaler Vakuum-Schalter mit IO-Link-Funktion (6) zur Überwachung des Vakuum-Levels
  • Absperrbarer Schlauchanschluss (7) zum Anschluss einer Vakuum-Pumpe
  • Ventileinheit (8) und Schaltkasten mit Steuerung (9)
Technische Daten
  • Für Vakuum-Pumpen mit Saugvermögen bis zu 100 m³/h
  • Abscheideleistung: 60 l/h
  • Integrierte Steuerung für autonomen Einsatz
Branchen
  • •Kunststoff
  • •Luft- und Raumfahrt
  • •Metall
  • •Universal
Dokumentation

In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

DokumenteSprache
Deutsch

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

DokumenteSprache
Englisch

Ergebnisse filtern

Kennzeichung
Branchenzuordnung

1 - 1 von 1 Ergebnissen

  • NEU
NLS 380x362x598 AD S-A

Art-Nr.: 10.01.27.02354

Flüssigkeitsabscheider zur Trennung und Rückführung v. Flüssigkeiten zum Einsatz in Vakuum-Systemen

Branchen: Metall | Kunststoff | Luft- und Raumfahrt | Universal

Länge L380 (mm)
Breite B362 (mm)
Höhe H598 (mm)
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]-1,00 ... 0,50 bar
FunktionAutomatische Entleerung
Versionautark
Spannung230V
Gewicht25 (kg)

Produktempfehlungen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb