Schmalz

  • YENI

Sıvı Ayırıcılar NLS-A

Ayrıştırma kapasitesi: 60 l/h

Doğrudan ürünlere gidin

Otomatik ayrılma ve uzun ömür, kesintisiz işleme sağlar ve genel teçhizat verimliliğini (OEE) en üst düzeye çıkarır

Vakum ve seviye izleme, yüksek proses kontrolü ve şeffaflık sağlar

Entegre kontroller ve bilgilendirici durum ışıkları sayesinde operasyonların hızlı bir şekilde başlaması ve kolay kullanım

Ayrı pompalı kompakt dizayn, genel makineye entegre edilirken kurulum alanından tasarruf sağlar

Emilen soğutma sıvısı makineye vakumlanarak geri dönüştürülür ve yeniden kullanılabilir

Tasarım
  • İki bölmeli dizaynda sıvı ayırıcı; operasyon sırasında ayrılma için kalıcı vakumlu üst bölme (1)
  • Ayrılmış sıvı içeren alt hazne (2) ve sıvının geri dönüşü için hortum bağlantısı (3)
  • Kir girişini önlemek için filtre (5) dahil olmak üzere bağlama sistemine (4) vakum bağlantısı
  • Di̇ji̇tal vakum sensörü (6) ile vakum seviyesini izlemek için IO-Link fonksiyonu
  • Vakum pompası bağlayıcısı için kilitlenebilir hortum bağlantısı (7)
  • Valf ünitesi (8) ve kumandalı kontrol kutusu (9)
Teknik veri
  • Vakum kapasitesi 100 m³/saate kadar olan vakum pompaları için
  • Ayrılma kapasitesi: 60 l/h
  • Otonom kullanım için entegre kontrol
Endüstriler
  • •Genel
  • •Havacılık ve Uzay
  • •Metal
  • •Plastik
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
Etiketleme
Endüstri sektörü

1 sonuçtan 1 - 1'si

  • YENI
NLS 380x362x598 AD S-A

Parça no.: 10.01.27.02354

Vakum sistemlerinde kullanılmak üzere sıvıların ayrılma ve geri dolaştırma işlemleri için sıvı ayırıcı

Endüstriler: Metal | Plastik | Havacılık ve Uzay | Genel

Uzunluk L380 (mm)
Genişlik B362 (mm)
Yükseklik H598 (mm)
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]-1.00 ... 0.50 bar
Fonksiyon
Versiyonkendi kendine yeterli
Gerilim230V
Ağırlık25 (kg)

Ürün önerileri

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git