- YENI
NLS 380x362x598 AD S-A
Parça no.: 10.01.27.02354
Vakum sistemlerinde kullanılmak üzere sıvıların ayrılma ve geri dolaştırma işlemleri için sıvı ayırıcı
Endüstriler: Genel | Havacılık ve Uzay | Metal | Plastik
| Uzunluk L | 380 (mm) |
| Genişlik B | 362 (mm) |
| Yükseklik H | 598 (mm) |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | -1.00 ... 0.50 bar |
| Fonksiyon | |
| Versiyon | kendi kendine yeterli |
| Gerilim | 230V |
| Ağırlık | 25 (kg) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 362 mm |
| H | 598 mm |
| L | 380 mm |
| L3 | 70 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Fonksiyon | |
| Versiyon | kendi kendine yeterli |
| Aktüasyon | Kendi kendine yönlendirilen |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | -1.00 ... 0.50 bar |
| Gerilim | 230V |
| Ağırlık | 25 kg |
Dokümantasyon
Dokümantasyon