- NIEUW
NLS 380x362x598 AD S-A
Onderdeelnr.: 10.01.27.02354
Vloeistofafscheider v d scheiding en recirculatie van vloeistoffen voor gebruik in vacuümsystemen
Industriesegmenten: Kunststof | Lucht- en Ruimtevaart | Metaal | Universeel
| Length L | 380 (mm) |
| Width B | 362 (mm) |
| Height H | 598 (mm) |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | -1,00 ... 0,50 bar |
| Function | Automatische aftap |
| Version | |
| Voltage | 230V |
| Weight | 25 (kg) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens

| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 362 mm |
| H | 598 mm |
| L | 380 mm |
| L3 | 70 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Function | Automatische aftap |
| Version | |
| Actuation | Self-controlled |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | -1,00 ... 0,50 bar |
| Voltage | 230V |
| Weight | 25 kg |
Documentatie
Documentatie