- NOUVEAU
NLS 380x362x598 AD S-A
Réf. article: 10.01.27.02354
Séparateur de liquide p l séparation et la recirculation des liquides utilisés dans les systèmes à vide
Secteurs : Aérospatial | Métal | Plastique | Usage général
| Longueur L | 380 (mm) |
| Largeur B | 362 (mm) |
| Hauteur H | 598 (mm) |
| Plage de pression (pression de service) [bar] | -1,00 ... 0,50 bar |
| Fonction | Vidange automatique |
| Modèle | autosuffisant |
| Tension | 230V |
| Poids propre | 25 (kg) |
Données de construction
Données de construction

| Attribut | Valeur |
|---|---|
| B | 362 mm |
| H | 598 mm |
| L | 380 mm |
| L3 | 70 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Fonction | Vidange automatique |
| Modèle | autosuffisant |
| Actionnement | Autodirigé |
| Plage de pression (pression de service) [bar] | -1,00 ... 0,50 bar |
| Tension | 230V |
| Poids propre | 25 kg |
Documentation
Documentation