- NUOVO
NLS 380x362x598 AD S-A
Numero articolo: 10.01.27.02354
Separatore d liquidi p l separazione e ricircolo d liquidi da utilizzare nei sistemi a vuoto
Industrie: Aerospaziale | Metallo | Plastica | Universale
| Lunghezza L | 380 (mm) |
| Larghezza B | 362 (mm) |
| Altezza H | 598 (mm) |
| Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] | -1,00 ... 0,50 bar |
| Funzione | Scarico automatico |
| Modello | autosufficiente |
| Tensione | 230V |
| Peso | 25 (kg) |
Dati di costruzione
Dati di costruzione

| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 362 mm |
| H | 598 mm |
| L | 380 mm |
| L3 | 70 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Funzione | Scarico automatico |
| Modello | autosufficiente |
| Azionamento | Autocontrollato |
| Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] | -1,00 ... 0,50 bar |
| Tensione | 230V |
| Peso | 25 kg |
Documentazione
Documentazione