Schmalz

  • NUOVO

Separatori di liquidi NLS-A

Capacità di separazione: 60 l/h

Vai direttamente ai prodotti

La separazione automatica e la lunga durata garantiscono una lavorazione ininterrotta e massimizzano il rendimento complessivo dell'apparecchiatura (OEE)

Il controllo del vuoto e del livello garantiscono un elevato controllo e trasparenza del processo

Rapida messa in funzione e facile funzionamento grazie ai controlli integrati e alle spie di stato informative

Il design compatto con pompa separata consente di risparmiare spazio per l'installazione quando si integra nella macchina complessiva

Il liquido di raffreddamento aspirato viene riciclato nella macchina e può essere riutilizzato

Struttura
  • Separatore di liquidi con design a due camere; camera superiore (1) con vuoto permanente per la separazione durante il funzionamento
  • Camera inferiore (2) con liquido separato e raccordo tubo flessibile (3) per il ritorno del liquido
  • Attacco del vuoto con il sistema di bloccaggio (4) con filtro (5) per evitare l'ingresso di sporco
  • Vacuostato digitale con funzione IO-Link (6) per il controllo del livello di vuoto
  • Raccordo tubo flessibile bloccabile (7) per l'attacco di una pompa a vuoto
  • Unità valvola (8) e scatola di comando con controllo (9)
Dati tecnici
  • Per pompe per vuoto con capacità di aspirazione fino a 100 m³/h
  • Capacità di separazione: 60 l/h
  • Controllo integrato per uso autonomo
Industrie
  • •Aerospaziale
  • •Metallo
  • •Plastica
  • •Universale
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
Marcatura
Settori

1 - 1 da 1 risultati

  • NUOVO
NLS 380x362x598 AD S-A

Numero articolo: 10.01.27.02354

Separatore d liquidi p l separazione e ricircolo d liquidi da utilizzare nei sistemi a vuoto

Industrie: Metallo | Plastica | Aerospaziale | Universale

Lunghezza L380 (mm)
Larghezza B362 (mm)
Altezza H598 (mm)
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]-1,00 ... 0,50 bar
FunzioneScarico automatico
Modelloautosufficiente
Tensione230V
Peso25 (kg)

Raccomandazioni sui prodotti

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello