- NIEUW
Onderdeelnr.: 10.01.27.02354
Vloeistofafscheider v d scheiding en recirculatie van vloeistoffen voor gebruik in vacuümsystemen
Industriesegmenten: Metaal | Kunststof | Lucht- en Ruimtevaart | Universeel
| Length L | 380 (mm) |
| Width B | 362 (mm) |
| Height H | 598 (mm) |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | -1,00 ... 0,50 bar |
| Function | Automatische aftap |
| Version | |
| Voltage | 230V |
| Weight | 25 (kg) |