- NOUVEAU
Réf. article: 10.01.27.02354
Séparateur de liquide p l séparation et la recirculation des liquides utilisés dans les systèmes à vide
Secteurs : Métal | Plastique | Aérospatial | Usage général
| Longueur L | 380 (mm) |
| Largeur B | 362 (mm) |
| Hauteur H | 598 (mm) |
| Plage de pression (pression de service) [bar] | -1,00 ... 0,50 bar |
| Fonction | Vidange automatique |
| Modèle | autosuffisant |
| Tension | 230V |
| Poids propre | 25 (kg) |