VS-VP10-W-D M8-4 UH IOL
Numero articolo: 10.06.02.00883
Pressostato/vacuum switch a forma di cubo con display e segnali di uscita analogici/digitali
Industrie: Aerospaziale | Metallo | Plastica | Universale
| Campo di misura | -1...10bar |
| Collegamento elettrico | Connettore M8, 4 poli |
| Lunghezza L | 30 (mm) |
| Filettatura G1 | G1/8"-IG |
| Filettatura G2 | M8x1-AG |
| Tensione | 18-30V-DC |
| Tipo di protezione IP | IP 65 |
| Ingressi / uscite | 2 digitale |
| Manometri di forma | Connessione inferiore, po |
| Forma | Cubo, indicazione digitale |
| Comunicazione | IO-Link |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 30 mm |
| G1 | G1/8"-IG |
| G2 | M8x1-AG |
| H | 36.4 mm |
| L | 30 mm |
| L1 | 37.75 mm |
| LG1 | 6.8 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Ingressi / uscite | 2 digitale |
| Collegamento elettrico | Connettore M8, 4 poli |
| Connessione | G1/8"-IG |
| Tensione | 18-30V-DC |
| Tipo di protezione IP | IP 65 |
| Temperatura d'intervento | 0 ... 60 °C |
| Peso | 53.1 g |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione