VS-VP10-W-D M8-4 UH IOL
Mã sản phẩm: 10.06.02.00883
Vacuum/pressure switch in cube shape with display and analog / digital output signals
Các ngành: Aerospace | Metal | Plastics | Universal
| Measuring range | -1...10bar |
| Electrical connection | Male connect M8, 4 pole |
| Length L | 30 (mm) |
| Thread G1 | G1/8"-F |
| Thread G2 | M8x1-M |
| Voltage | 18-30V-DC |
| Protection type IP | IP 65 |
| Inputs / outputs | 2 digital |
| Shape manometers | |
| Shape | Cube, digital display |
| Communication | IO-Link |
Thông số kỹ thuật thiết kế
Thông số kỹ thuật thiết kế
| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| B | 30 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| G2 | M8x1-M |
| H | 36,4 mm |
| L | 30 mm |
| L1 | 37,75 mm |
| LG1 | 6,8 mm |
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Inputs / outputs | 2 digital |
| Electrical connection | Male connect M8, 4 pole |
| Connection | G1/8"-F |
| Voltage | 18-30V-DC |
| Protection type IP | IP 65 |
| Operating temperature | 0 ... 60 °C |
| Weight | 53,1 g |
Dữ liệu CAD
Dữ liệu CAD
Mô hình CAD để tải xuống
Sau khi nhấp vào nút Tải xuống, quý vị có thể tải xuống mô hình CAD dưới các định dạng tệp khác nhau. Nếu bản xem trước trên trang này không hiển thị chính xác, vui lòng nhấp vào nút “Tải lại”.
Tài liệu
Tài liệu