VS-VP10-W-D M8-4 UH IOL
Onderdeelnr.: 10.06.02.00883
Vacuüm-/drukschakelaar in kubusvorm met display en analoge/digitale uitgangssignalen
Industriesegmenten: Kunststof | Lucht- en Ruimtevaart | Metaal | Universeel
| Measuring range | -1...10bar |
| Electrical connection | Stekker M8, 4 pol |
| Length L | 30 (mm) |
| Thread G1 | G1/8"-F |
| Thread G2 | M8x1-AG |
| Voltage | 18-30V-DC |
| Protection type IP | IP 65 |
| Inputs / outputs | 2 digital |
| Shape manometers | Aansluiting onderaan, ach |
| Shape | Cube, digital display |
| Communication | IO-Link |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 30 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| G2 | M8x1-AG |
| H | 36,4 mm |
| L | 30 mm |
| L1 | 37,75 mm |
| LG1 | 6,8 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Inputs / outputs | 2 digital |
| Electrical connection | Stekker M8, 4 pol |
| Connection | G1/8"-IG |
| Voltage | 18-30V-DC |
| Protection type IP | IP 65 |
| Operating temperature | 0 ... 60 °C |
| Weight | 53,1 g |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie