Schmalz

Bitte versuchen Sie es später erneut oder kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner.

VS-VP10-W-D M8-4 UH IOL

Art-Nr.: 10.06.02.00883

Vakuum-/Druckschalter in Würfelform mit Display und analog / digitalen Ausgangssignalen

Branchen: Kunststoff | Luft- und Raumfahrt | Metall | Universal

Messbereich-1...10bar
Elektrischer AnschlussStecker M8, 4-polig
Länge L30 (mm)
Gewinde G1G1/8"-IG
Gewinde G2M8x1-AG
Spannung18-30V-DC
Schutzart IPIP 65
Ein-/Ausgänge2 digital
Bauform ManometerAnschluss unten, hinten
BauformWürfel, digitale Anzeige
KommunikationIO-Link
Konstruktionsdaten
AttributWert
B30 mm
G1G1/8"-IG
G2M8x1-AG
H36,4 mm
L30 mm
L137,75 mm
LG16,8 mm
Technische Daten
AttributWert
Ein-/Ausgänge2 digital
Elektrischer AnschlussStecker M8, 4-polig
AnschlussG1/8"-IG
Spannung18-30V-DC
Schutzart IPIP 65
Einsatztemperatur0 ... 60 °C
Gewicht53,1 g
CAD Daten

CAD-Modell zum Download

Nach dem Klick auf den Download-Button können Sie das CAD-Modell in verschiedenen Dateiformaten herunterladen. Falls die Vorschau auf dieser Seite nicht korrekt angezeigt wird, klicken Sie bitte auf den "Neu laden"-Button.

Dokumentation

Produktempfehlungen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb