Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

VS-VP10-W-D M8-4 UH IOL

Część nr.: 10.06.02.00883

Vacuum/pressure switch in cube shape with display and analog / digital output signals

Branże: Lotnictwo | Metal | Tworzywa Sztuczne | Uniwersalne

Measuring range-1...10bar
Electrical connectionMale connect M8, 4 pole
Length L30 (mm)
Thread G1G1/8"-F
Thread G2M8x1-M
Voltage18-30V-DC
Protection type IPIP 65
Inputs / outputs2 digital
Shape manometers
ShapeCube, digital display
CommunicationIO-Link
Dane projektowe
AtrybutWartość
B30 mm
G1G1/8"-F
G2M8x1-M
H36,4 mm
L30 mm
L137,75 mm
LG16,8 mm
Dane techniczne
AtrybutWartość
Inputs / outputs2 digital
Electrical connectionMale connect M8, 4 pole
ConnectionG1/8"-F
Voltage18-30V-DC
Protection type IPIP 65
Operating temperature0 ... 60 °C
Weight53,1 g
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Zalecenia dotyczące produktów

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka