Schmalz

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

VS-VP10-W-D M8-4 UH IOL

Parça no.: 10.06.02.00883

Vacuum/pressure switch in cube shape with display and analog / digital output signals

Endüstriler: Genel | Havacılık ve Uzay | Metal | Plastik

Ölçüm aralığı-1...10bar
Elektrik bağlantısıMale connect M8, 4 pole
Uzunluk L30 (mm)
Diş G1G1/8"-F
Diş G2M8x1-M
Gerilim18-30V-DC
Koruma tipi IPIP 65
Girişler / çıkışlar2 dijital
Şekil manometreleri
ŞekilKüp, dijital ekran
İletişimIO-Link
Tasarım Verileri
ÖznitelikDeğer
B30 mm
G1G1/8"-F
G2M8x1-M
H36,4 mm
L30 mm
L137,75 mm
LG16,8 mm
Teknik veri
ÖznitelikDeğer
Girişler / çıkışlar2 dijital
Elektrik bağlantısıMale connect M8, 4 pole
BağlantıG1/8"-F
Gerilim18-30V-DC
Koruma tipi IPIP 65
Çalışma sıcaklığı0 ... 60 °C
Ağırlık53,1 g
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Ürün önerileri

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git