VS-VP10-W-D M8-4 UH IOL
Réf. article: 10.06.02.00883
Interrupteur à vide/pression en forme de cube avec affichage et signaux de sortie analog./numériques
Secteurs : Aérospatial | Métal | Plastique | Usage général
| Plage de mesure | -1...10bar |
| Connexion électrique | Connecteur M8, 4 pôles |
| Longueur L | 30 (mm) |
| Filetage G1 | G1/8"-F |
| Filetage G2 | M8x1-M |
| Tension | 18-30V-DC |
| Type de protection IP | IP 65 |
| Entrées / sorties | 2 numériques |
| Forme de manomètres | Connexion inférieure, arr |
| Forme | Cube, indication digitale |
| Communication | IO-Link |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| B | 30 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| G2 | M8x1-M |
| H | 36,4 mm |
| L | 30 mm |
| L1 | 37,75 mm |
| LG1 | 6,8 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Entrées / sorties | 2 numériques |
| Connexion électrique | Connecteur M8, 4 pôles |
| Connexion | G1/8"-F |
| Tension | 18-30V-DC |
| Type de protection IP | IP 65 |
| Température de travail | 0 ... 60 °C |
| Poids propre | 53,1 g |
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation