VS-VP10-W-D M8-4 UH IOL
부품 번호.: 10.06.02.00883
Vacuum/pressure switch in cube shape with display and analog / digital output signals
산업: 금속 | 일반 | 플라스틱 | 항공 우주 산업
| Measuring range | -1...10bar |
| Electrical connection | Male connect M8, 4 pole |
| Length L | 30 (mm) |
| Thread G1 | G1/8"-F |
| Thread G2 | M8x1-M |
| Voltage | 18-30V-DC |
| Protection type IP | IP 65 |
| Inputs / outputs | 2 digital |
| Shape manometers | |
| Shape | Cube, digital display |
| Communication | IO-Link |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 30 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| G2 | M8x1-M |
| H | 36.4 mm |
| L | 30 mm |
| L1 | 37.75 mm |
| LG1 | 6.8 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Inputs / outputs | 2 digital |
| Electrical connection | Male connect M8, 4 pole |
| Connection | G1/8"-F |
| Voltage | 18-30V-DC |
| Protection type IP | IP 65 |
| Operating temperature | 0 ... 60 °C |
| Weight | 53.1 g |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서