Schmalz

Bitte versuchen Sie es später erneut oder kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner.

VENT-BGR EMVP-75 3/2 NO 24V-DC

Art-Nr.: 10.01.22.07631

Ventil-Baugruppe Steuerung von Vakuum und Druckluft

Länge L414.4 (mm)
Breite B177.6 (mm)
Höhe H289 (mm)
Messbereich [bar] bar
Steuerung VentilStromlos offen
Konstruktionsdaten
Attribut Wert
B 177,6  mm
H 289  mm
L 414,4  mm
Dokumentation

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb