VENT-BGR EMVP-75 3/2 NO 24V-DC
Parça no.: 10.01.22.07631
Yapı grubu Solenoid valf Vakum ve basınçlı hava kontrolü
| Uzunluk L | 414.4 (mm) |
| Genişlik B | 177.6 (mm) |
| Yükseklik H | 289 (mm) |
| Ölçüm aralığı [bar] | bar |
| Kontrol Valfi | Normalde açık |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 177,6 mm |
| H | 289 mm |
| L | 414,4 mm |
Dokümantasyon
Dokümantasyon