VENT-BGR EMVP-75 3/2 NO 24V-DC
N° de artículo: 10.01.22.07631
Grupo válvula electromagnética Control de vacío y aire comprimido
| Longitud L | 414.4 (mm) |
| Anchura B | 177.6 (mm) |
| Altura H | 289 (mm) |
| Margen de medición [bar] | bar |
| Válvula de mando | Abierta sin corriente |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| B | 177,6 mm |
| H | 289 mm |
| L | 414,4 mm |
Documentación
Documentación