VENT-BGR EMVP-75 3/2 NO 24V-DC
Numero articolo: 10.01.22.07631
Gruppo valvola elettromagnetica Controllo del vuoto/dell'aria compressa
| Lunghezza L | 414.4 (mm) |
| Larghezza B | 177.6 (mm) |
| Altezza H | 289 (mm) |
| Campo di misura [bar] | bar |
| Valvola di controllo | Aperto senza corrente |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 177,6 mm |
| H | 289 mm |
| L | 414,4 mm |
Documentazione
Documentazione