VENT-BGR EMVP-75 3/2 NO 24V-DC
Réf. article: 10.01.22.07631
Module Électrovanne Contrôle du vide et de l'air comprimé
| Longueur L | 414.4 (mm) |
| Largeur B | 177.6 (mm) |
| Hauteur H | 289 (mm) |
| Plage de mesure [bar] | bar |
| Vanne de commande | Sans courant, ouvert |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| B | 177,6 mm |
| H | 289 mm |
| L | 414,4 mm |
Documentation
Documentation