VENT-BGR EMVP-75 3/2 NO 24V-DC
Onderdeelnr.: 10.01.22.07631
Bouw groep magneet ventiel Regeling van vacuüm en perslucht
| Length L | 414.4 (mm) |
| Width B | 177.6 (mm) |
| Height H | 289 (mm) |
| Measuring range [bar] | bar |
| Control valve | Normally open |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 177,6 mm |
| H | 289 mm |
| L | 414,4 mm |
Documentatie
Documentatie