String-Greifer SSG zur schonenden Handhabung von Zellstrings
Während der Produktion von Photovoltaik-Anlagen wurde für die Handhabung von Zellstrings eine Greifvorrichtung gesucht. Der String-Greifer von Schmalz wird an einem Roboter befestigt.Die hochsensiblen Werkstücke werden so sicher und positionsgenau umgesetzt.
Der String-Greifer SSG-A ist mit Faltenbalgsaugern bestückt, die sich perfekt an das Werkstück anpassen. Der verkleinerte Innendurchmesser der Sauggreifer unterbindet das Einziehen und damit mögliche Deformationen. Die lang auslaufende Dichtlippe dichtet auch auf kleinen Unebenheiten, wie zum Beispiel auf Tab Wires, sicher ab. Die Sauggreifer sind aus dem Spezialwerkstoff HT1 gefertigt und hinterlassen keinerlei Abdrücke auf dem Werkstück.
Das hohe Saugvermögen des Stringgreifers ist selbst bei Teilbelegung und Leckage ausreichend für eine sichere Handhabung. Das geringe Eigengewicht des Greifsystems sorgt für eine sichere, schnell und positionsgenaue Handhabung der Strings.
Durch eine integrierte Vakuum-Erzeugung ist keine aufwendige Verschlauchung des Greifers nötig. Über einen Flanschadapter kann der String-Greifer SSG-A an alle gängigen Robotertypen angebunden werden.
Videos
Entdecken Sie Anwendungsbeispiele des Produkts in verschiedenen Branchen - benutzerfreundlich, informativ und praxisnah.
Keine passenden Videos gefunden? Dann schauen Sie sich doch mal in unserer Mediathek um.