Schmalz

Automated handling • Solar • Suction spiders SSP

Ventouse SSG pour la manipulation délicate de chaînes de cellules

Dans le cadre de la production d'installations photovoltaïques, l'entreprise recherchait un dispositif de préhension pour la manipulation de chaînes de cellules. Le préhenseur pour chaînes de Schmalz est fixé à un robot. De cette manière, les pièces extrêmement délicates sont déplacées de manière fiable et précise.

La ventouse pour chaînes de cellules SSG-A est équipée de ventouses à soufflets qui s'adaptent parfaitement à la pièce. Le diamètre intérieur de taille réduite des ventouses empêche un enfoncement de la pièce, évitant ainsi toute déformation. La lèvre d'étanchéité allongée assure l'étanchéité même en présence de petites surfaces non planes, comme par exemple sur des fils de tabulation. Les ventouses sont fabriquées en HT1, une matière spéciale qui empêche les empreintes sur la pièce.

La haute capacité d'aspiration de la ventouse pour chaînes de cellules garantit une manipulation fiable, même en cas d'occupation partielle de la ventouse ou en cas de fuite. Le poids propre faible du système de préhension assure une manipulation sûre, rapide et précise des chaînes de cellules.

Une génération du vide intégrée empêche une tuyauterie compliquée de la ventouse. Grâce à un adaptateur de bride, la ventouse pour chaînes de cellules SSG-A peut être reliée à tout type de robot.

Afficher plus
Demande de produit

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier

Schmalz Select - Gamme de produits privilégiée pour la technologie du vide

Disponible. Prêt. Clair.

Avec Schmalz Select, vous bénéficiez de produits standards fiables, immédiatement disponibles à l’échelle mondiale et parfaitement compatibles entre eux. Fini les délais de livraison longs et les incertitudes dans le choix des produits. Trouvez exactement les composants dont vous avez besoin — rapidement, simplement et partout dans le monde.