EVE-TR 40 AC3 IE3-TYP4 VBV
Art-Nr.: 11.01.40.01135
Trockenläufer Pumpe mit konstanter Saugleistung, robust u. wartungsarm
Schalldruckpegel bei 50 Hz | 67 (dB(A)) |
Spannung bei 50 Hz | D290V/Y500V ±10% |
Spannung bei 60 Hz | D330V/Y575V ±10% |
Saugvermögen (50 Hz) | 40 (m³/h) |
Saugvermögen (60 Hz) | 48 (m³/h) |
Vakuum (50 Hz) | -600 (mbar) |
Nennleistung bei 50 Hz | 1.3 (kW) |
Nennleistung bei 60 Hz | 1.5 (kW) |
Ausführung | IE3:CAN |
Zulassung | UL/CSA |
Gewicht | 40 (kg) |
Kategorie | Elektrische Vakuum-Erzeugung |
Konstruktionsdaten
Konstruktionsdaten

Attribut | Wert |
---|---|
B | 280 mm |
B2 | 51 mm |
d | 7 mm |
G2 | G3/4"-IG |
G3 | G3/4"-IG |
H | 290 mm |
L | 572 mm |
L2 | 131 mm |
Technische Daten
Technische Daten
Attribut | Wert |
---|---|
Saugvermögen (50 Hz) | 40 m³/h |
Saugvermögen (60 Hz) | 48 m³/h |
Spannung bei 50 Hz | D290V/Y500V ±10% |
Spannung bei 60 Hz | D330V/Y575V ±10% |
Nennleistung bei 50 Hz | 1.3 kW |
Nennleistung bei 60 Hz | 1.5 kW |
Ausführung | IE3:CAN |
Schalldruckpegel bei 50 Hz | 67 dB(A) |
Gewicht | 40 kg |
Schutzart IP | IP 55 |
Kategorie | Elektrische Vakuum-Erzeugung |
Dokumentation
Dokumentation