Schmalz

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

EVE-TR 40 AC3 IE3-TYP4 VBV

Parça no.: 11.01.40.01135

Sabit vakum kapasiteli kuru tip pompa, sağlam ve az bakım gerektirir

50 Hz'de ses seviyesi67 (dB(A))
50 Hz'de GerilimD290 V / Y500 V ±%10
60 Hz'de GerilimD330 V / Y575 V ±%10
Vakum debisi (50 Hz)40 (m³/h)
Vakum debisi (60 Hz)48 (m³/h)
Vakum (50 Hz)-600 (mbar)
Nominal güç 50 Hz1.3 (kW)
Nominal güç 60 Hz1.5 (kW)
İnşaatIE3:CAN
OnayUL/CSA
Ağırlık40 (kg)
CategoryElektrikli vakum üretimi
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 280  mm
B2 51  mm
d 7  mm
G2 G3/4"-F
G3 G3/4"-F
H 290  mm
L 572  mm
L2 131  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Vakum debisi (50 Hz) 40  m³/h
Vakum debisi (60 Hz) 48  m³/h
50 Hz'de Gerilim D290 V / Y500 V ±%10
60 Hz'de Gerilim D330 V / Y575 V ±%10
Nominal güç 50 Hz 1,3  kW
Nominal güç 60 Hz 1,5  kW
İnşaat IE3:CAN
50 Hz'de ses seviyesi 67  dB(A)
Ağırlık 40  kg
Koruma tipi IP IP 55
Category Elektrikli vakum üretimi
Dokümantasyon

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git