Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

EVE-TR 40 AC3 IE3-TYP4 VBV

Osanro: 11.01.40.01135

Ripustuspumppu, jossa on vakioimuri Imukyky, kestävä ja vähän huoltoa vaativa

Sound pressure level at 50 Hz67 (dB(A))
Voltage at 50 HzD290 V / Y500 V ±10 %
Voltage at 60 HzD330 V / Y575 V ±10 %
Suction rate (50 Hz)40 (m³/h)
Suction rate (60 Hz)48 (m³/h)
Vacuum (50 Hz)-600 (mbar)
Rated power at 50 Hz1.3 (kW)
Rated power at 60 Hz1.5 (kW)
VersionIE3:CAN
ApprovalUL/CSA
Weight40 (kg)
CategoryElectrical vacuum generation
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 280  mm
B2 51  mm
d 7  mm
G2 G3/4"-F
G3 G3/4"-F
H 290  mm
L 572  mm
L2 131  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Suction rate (50 Hz) 40  m³/h
Suction rate (60 Hz) 48  m³/h
Voltage at 50 Hz D290 V / Y500 V ±10 %
Voltage at 60 Hz D330 V / Y575 V ±10 %
Rated power at 50 Hz 1,3  kW
Rated power at 60 Hz 1,5  kW
Version IE3:CAN
Sound pressure level at 50 Hz 67  dB(A)
Weight 40  kg
Protection type IP IP 55
Category Electrical vacuum generation
Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin