EVE-TR 40 AC3 IE3-TYP4 VBV
Numero articolo: 11.01.40.01135
Pompa a secco con potenza di aspirazione costante, robusta e senza manutenzione
Livello di pressione acustica a 50 Hz | 67 (dB(A)) |
Tensione a 50 Hz | D290 V / Y500 V ±10 % |
Tensione a 60 Hz | D330 V / Y575 V ±10 % |
Capacità di aspirazione (50 Hz) | 40 (m³/h) |
Capacità di aspirazione (60 Hz) | 48 (m³/h) |
Vuoto (50 Hz) | -600 (mbar) |
Potenza nominale a 50 Hz | 1.3 (kW) |
Potenza nominale a 60 Hz | 1.5 (kW) |
Modello | IE3:LATTINA |
Approvazione | UL/CSA |
Peso | 40 (kg) |
Categoria | Generazione di vuoto elettrico |
Dati di costruzione
Dati di costruzione

Attributo | Valore |
---|---|
B | 280 mm |
B2 | 51 mm |
d | 7 mm |
G2 | G3/4"-IG |
G3 | G3/4"-IG |
H | 290 mm |
L | 572 mm |
L2 | 131 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
Attributo | Valore |
---|---|
Capacità di aspirazione (50 Hz) | 40 m³/h |
Capacità di aspirazione (60 Hz) | 48 m³/h |
Tensione a 50 Hz | D290 V / Y500 V ±10 % |
Tensione a 60 Hz | D330 V / Y575 V ±10 % |
Potenza nominale a 50 Hz | 1,3 kW |
Potenza nominale a 60 Hz | 1,5 kW |
Modello | IE3:LATTINA |
Livello di pressione acustica a 50 Hz | 67 dB(A) |
Peso | 40 kg |
Tipo di protezione IP | IP 55 |
Categoria | Generazione di vuoto elettrico |
Documentazione
Documentazione