Schmalz

Bitte versuchen Sie es später erneut oder kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner.

EVE-OG 21 AC3

Art-Nr.: 10.03.02.00112

Ölgeschmierte Vakuumpumpe mit höchstem Vakuumniveau, wartungsarm

Länge L320.5 (mm)
StromtypDrehstrom
Spannung bei 50 Hz230/400V AC3
Nennleistung bei 50 Hz0.75 (kW)
Nennleistung bei 60 Hz0.9 (kW)
Saugvermögen (50 Hz)21 (m³/h)
Saugvermögen (60 Hz)27 (m³/h)
Konstruktionsdaten
Attribut Wert
B 227  mm
G2 G3/4"-IG
G5 M6-IG
H 182  mm
L 320.5  mm
Technische Daten
Attribut Wert
Max. Vakuum -980  mbar
Nennleistung bei 50 Hz 0.75  kW
Nennleistung bei 60 Hz 0.9  kW
Saugvermögen (50 Hz) 21  m³/h
Saugvermögen -800 21  m³/h
Schutzart IP IP 55
Spannung 50 Hz 230/400AC3
Spannung bei 50 Hz 230/400V AC3
Stromtyp Drehstrom
Dokumentation

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb