Schmalz

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

EVE-OG 21 AC3

Onderdeelnr.: 10.03.02.00112

Oliegesmeerde vacuümpomp met maximaal vacuümniveau, onderhoudsarm

Length L320.5 (mm)
Current typeThree phase A.C.
Voltage at 50 Hz230 / 400 V AC3
Rated power at 50 Hz0.75 (kW)
Rated power at 60 Hz0.9 (kW)
Suction rate (50 Hz)21 (m³/h)
Suction rate (60 Hz)27 (m³/h)
Ontwerpgegevens
Attribuut Waarde
B 227  mm
G2 G3/4"-IG
G5 M6-F
H 182  mm
L 320,5  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Max. vacuum -980  mbar
Rated power at 50 Hz 0,75  kW
Rated power at 60 Hz 0,9  kW
Suction rate (50 Hz) 21  m³/h
Suction rate -800 21  m³/h
Protection type IP IP 55
Voltage 50 Hz 230/400AC3
Voltage at 50 Hz 230 / 400 V AC3
Current type Three phase A.C.
Documentatie

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen