EVE-OG 21 AC3
Parça no.: 10.03.02.00112
Yüksek vakum seviyeleri için yağlı vakum pompası, az bakım gerektirir
Uzunluk L | 320.5 (mm) |
Mevcut tip | üç fazlı akım |
50 Hz'de Gerilim | 230 / 400 V AC3 |
Nominal güç 50 Hz | 0.75 (kW) |
Nominal güç 60 Hz | 0.9 (kW) |
Vakum debisi (50 Hz) | 21 (m³/h) |
Vakum debisi (60 Hz) | 27 (m³/h) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 227 mm |
G2 | G3/4"-F |
G5 | M6-F |
H | 182 mm |
L | 320,5 mm |
Teknik veri
Teknik veri
Öznitelik | Değer |
---|---|
Maks. vakum | -980 mbar |
Nominal güç 50 Hz | 0,75 kW |
Nominal güç 60 Hz | 0,9 kW |
Vakum debisi (50 Hz) | 21 m³/h |
Vakum debisi -800 | 21 m³/h |
Koruma tipi IP | IP 55 |
Gerilim 50 Hz | 230/400AC3 |
50 Hz'de Gerilim | 230 / 400 V AC3 |
Mevcut tip | üç fazlı akım |
Dokümantasyon
Dokümantasyon